Publicar produtos
JL Industries | FE, Valve & Hose Cabinet Embassy
JL Industries | FE, Valve & Hose Cabinet Embassy

    JL Industries | FE, Valve & Hose Cabinet Embassy

    Traduzido por Google,

    Os armários Embassy totalmente embutidos apresentam o estilo de porta mais elegante da nossa linha de produtos. A porta de grandes dimensões esconde a banheira e a guarnição. Escolha entre bronze, latão, aço inoxidável, alumínio ou aço pintado para combinar com sua decoração.

    Extintor vendido separadamente.

    Especificação
    • Door and Trim Construction: These 7/8" formed design cabinet doors are available in five materials and feature two concealed hinges with concealed handle and roller catch.  Select from:

      Powder-coated Steel

      # 4 Satin Stainless Steel

      US 10 Satin Bronze

      US 3 Polished Brass

      Clear Anodized Aluminum

      Trim Style and Depth: None

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard.

      FD Valve and Hose Cabinets:   The 5900 Series is equipped with a shelf and plumbing knockouts  Fire-rated cabinets do not come with knockouts.

        Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

        Door Styles: 

        V Vertical Duo with Concealed Pull

        W Vertical Duo with SAF-T-LOK™ & Pull

        S21 Solid Door with Concealed Pull

        L22 Solid Door with SAF-T-LOK™ & Pull

      Door Glazing:  Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaActivar-FEC-Embassy
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de produtosFire Extinguisher Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Número OmniClass23-29 25 11 11
    • Título OmniclassFire Fighting Terminal Components
    • Código CSI UniFormat IID4030
    • Título CSI UniFormat IIFire Protection Specialties