Publicar produtos
JL Industries | FE Cabinet Clear Vu Acrylic Bubble
JL Industries | FE Cabinet Clear Vu Acrylic Bubble

    JL Industries | FE Cabinet Clear Vu Acrylic Bubble

    Traduzido por Google,

    O Clear VU é um gabinete de bolhas atraente disponível em quatro estilos de acabamento. De totalmente embutido a montagem em superfície, este gabinete está disponível em cinco acabamentos: aço, aço inoxidável, alumínio, latão ou bronze.
    Extintor vendido separadamente.

    Especificação
    • Door and Trim Construction: Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 4500 Models have double doors to accomodate 2 extinguishers.


      Finishes: 
      Powder-coated Steel
      # 4 Satin Stainless Steel
      US 10 Satin Bronze
      US 3 Polished Brass
      # 180 Clear Anodized Aluminum


      Bubble:
      Acrylic bubble in clear, red or bronze acrylic, allows 180º extinguisher visibility. 2 1/2" projection.

      Trim Style and Depth: Recessed - 3/8" flat trim, Semi-Recessed - 1 1/4", 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3", Rolled Edge. Surface-mount has a square edge or optional rolled edge for steel or stainless steel upon request. 1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on door.

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  4500 Models are designed to accommodate 2 extinguishers.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaActivar-FEC-Clear-VU
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de produtosFire Extinguisher Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Número OmniClass23-29 25 11 11
    • Título OmniclassFire Fighting Terminal Components
    • Código CSI UniFormat IID4030
    • Título CSI UniFormat IIFire Protection Specialties