Publicar produtos
JL Industries | Roof Hatch Diamond Steel RHDG
JL Industries | Roof Hatch Diamond Steel RHDG
JL Industries | Roof Hatch Diamond Steel RHDG
JL Industries | Roof Hatch Diamond Steel RHDG

    JL Industries | Roof Hatch Diamond Steel RHDG

    Traduzido por Google,

    A escotilha de telhado de aço da série Diamond foi projetada para acesso fácil e seguro ao telhado com valores de isolamento mais altos para reduzir os custos de energia do edifício.

    Características

    -O design de contraflashing em relevo – Diamond Grip™ – protege rapidamente a membrana do teto e a haste de apoio sem ferramentas ou bordas afiadas

    - As molas são contrabalançadas para cumprir os regulamentos de proteção contra quedas OSHA 1023 para operação com uma mão de travas de uma escada

    Especificação
    • Curb:  Single wall curb and counterflashing with Diamond Grip to secure roof membrane without tools. 14 gauge galvannealed steel, white textured powder coat paint.

      Cover: Formed and welded with liner, tested to support a live load of 40psf. 14 gauge with 22 gauge liner galvannealed steel, white textured powder coat paint.

      Gasket: Continuous, weatherproof EPDM sponge rubber adhesive-backed seal.

      Insulation: 1” polyisocyanurate in curb and cover with thermal resistance R-6.

      Spring: Counterbalanced compression springs contained in clear zinc-plated steel cylinders.

      Latch: Clear zinc-plated steel slam latch with inside and outside handles and padlock hasps. Tested to 50psf wind uplift.

      Hold Open Arm: Clear zinc-plated automatic locking hold open arm with red vinyl grip for one handed door operation.

      Hinge: Heavy duty clear zinc-plated steel pintle hinge.

      Options: 1.5" polyiso insulation, wood nailer, fiberboard, curb double wall, curb height, stainless hardware.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaActivar-RH-RHDG
    • Familia de productoRoof Accessories
    • Grupo de produtosRoof Hatches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_36_74
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof hatches
    • Código CSI MasterFormat 201407 72 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Hatches
    • Número OmniClass23-17 11 27 17
    • Título OmniclassRoof Hatches