Publicar produtos
Maxam | 2 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD2
Maxam | 2 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD2

    Maxam | 2 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD2

    Traduzido por Google,

    Uma porta de piso com múltiplas opções de instalação, incluindo moldagem no local ou moldura de madeira. Você pode confiar em nossa porta de piso testada pela NFPA 288 para controlar a transmissão de calor e chamas em montagens de piso/teto com modelos por uma, duas ou três horas. A série FHD inclui quatro opções de materiais de porta e múltiplas combinações de trincos e fechaduras.

    Especificação
    • Product Specifications

      Frame Material: 12 gauge (2.75 mm) galvanneal steel with off-white primer

      Door Material: 1/4″ (6.35 mm) Aluminum tread plate with mill finish and 14 gauge (1.99mm) galvanneal steel frame and liner with off-white primer

      Insulation: High-temperature ceramic fiber insulation

      Hinge: Continuous stainless steel hinge

      Latch: Stainless steel slam latch operated by a stainless steel recessed turn handle topside.

      Spring/Cylinder: 316 stainless steel gas spring cylinders

      Self Closing Mechanism: 165 degrees Fahrenheit (74 degrees Celsius) fusible link melts during fire automatically closing door without warning by releasing gas in cylinders. Not available on sizes larger than 42″ (1067 mm) x 60″ (1524 mm).

      Installation Kit: Includes anchor straps for installing into concrete and screws for wood frame installations

      Live Load: 150 lbs/sq ft (700 kg/sq metre)

      CERTIFICATIONS:

      QAI Laboratories listed and labeled to NFPA-288 for 1, 2 and 3 hours for horizontal fire door assemblies

      Testing Standards:

      • NFPA 288
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMaxam-FD-Fire-Rated-FHD2
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de produtosFire-Rated Floor Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors