Publicar produtos
Hydraulic Vertical Reciprocating Conveyors (VRC)

Hydraulic Vertical Reciprocating Conveyors (VRC)

Traduzido por Google,
Esses elevadores mezanino são projetados para movimentar mercadorias e materiais entre vários níveis de piso com rapidez e segurança. Eles podem ser configurados para padrões de carregamento C, Z ou L entre os níveis de piso e estão disponíveis em uma ampla variedade de tamanhos e capacidades de plataforma. Não são permitidos pilotos. Esses sistemas de elevador de mezanino podem ser montados no piso ou no poço. Os VRCs hidráulicos são geralmente mais baratos que as unidades mecânicas, mas são limitados a duas (2) operações de nível. Informe-se sobre nossos transportadores verticais alternativos online hoje.
Especificação
  • SPECIAL FEATURES & BENEFITS

    • All of the controllers are assembled in our UL listed panel shop
    • These units conform to ASME B20.1
    • These units also conform to VRC Guidelines – as referenced in ASME B20.1
    • Hydraulic mezzanine lifts have a locking system in case of hydraulic failure
    • These hydraulic vertical lifts are fully primed and have a baked enamel finish
    • The cylinders in hydraulic units are machine grade with return lines
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHydraulic-Vertical-Reciprocating-Conveyors-VRC
  • Familia de productoMaterial Handling Equipment
  • Grupo de produtosVertical Reciprocating Conveyors, Hydraulic
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2020-12-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação
  • Uniclass 2015 CódigoSs_80_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLift systems
  • Código CSI MasterFormat 201414 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11
  • Título OmniclassLifts
  • Código CSI UniFormat IID1010
  • Título CSI UniFormat IIElevators & Lifts