Publicar produtos
Mechanical Vertical Reciprocating Conveyors (VRC)

Mechanical Vertical Reciprocating Conveyors (VRC)

Traduzido por Google,
Os transportadores alternativos verticais são projetados para mover mercadorias e materiais entre vários níveis de piso com rapidez e segurança. Os elevadores mecânicos VRC podem ser configurados para padrões de carga C, Z ou L entre os níveis do piso e estão disponíveis em uma ampla variedade de tamanhos e capacidades de plataforma. Não são permitidos pilotos. Os modelos podem ser montados no piso ou no poço. Os elevadores mecânicos VRC são adequados para paradas de nível múltiplo. Os anexos são cotados separadamente. Informe-se sobre nossos transportadores alternativos verticais hoje.
Especificação
  • SPECIAL FEATURES & BENEFITS

    • All of our controllers are assembled in our UL listed panel shop
    • These mechanical vertical lifts conform ASME B20.1
    • These units also conform to VRC Guidelines – as referenced in ASME B20.1
    • Motors are equipped with integral holding brakes
    • All vertical conveyor lifts have double chains
    • The carriages also have mechanical locking brakes in case of chain failure.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMechanical-Vertical-Reciprocating-Conveyors-VRC
  • Familia de productoMaterial Handling Equipment
  • Grupo de produtosVertical Reciprocating Conveyors, Mechanical
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2020-12-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação
  • Uniclass 2015 CódigoSs_80_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLift systems
  • Código CSI MasterFormat 201414 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11
  • Título OmniclassLifts
  • Código CSI UniFormat IID1010
  • Título CSI UniFormat IIElevators & Lifts