Publicar produtos
Multi Stage (MSL) Series Lift Tables

Multi Stage (MSL) Series Lift Tables

4.0 de 5 estrelas4.0(11 avaliações)
Traduzido por Google,

Os elevadores da série MSL foram projetados para aplicações de curso mais alto que exigem comprimentos de plataforma mais curtos do que estariam disponíveis com um projeto de elevador de tesoura simples. As unidades de capacidade mais leve são construídas com pernas de aço sólido para um design mais compacto e maior economia de custos, enquanto as unidades de maior capacidade são construídas com pernas de tubulação estrutural para maior rigidez, menor peso e economia de custo ideal. Informe-se sobre estas plataformas elevatórias em tesoura de vários estágios hoje.

Especificação
  • 1 Year Parts & Labor/10 Year Structural Warranty

    • These units are equipped with the patented “Platform Centering Devices”, which doubles or triples lift life.
    • All of the controllers are Underwriter Laboratory listed assemblies.
    • These multi stage scissor lift tables are fully primed and finished with a baked enamel finish.
    • The cylinders are machine grade with clear plastic return lines.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • The reservoirs are mild steel.
    • These hydraulic lifting platforms conform to all applicable ANSI codes.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMSLSeriesLiftTables
  • Familia de productoMaterial Handling Equipment
  • Grupo de produtosHydraulic Lift Tables, Multi‑Stage Scissor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação
  • Uniclass 2015 CódigoTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoScissor lifts
  • Código CSI MasterFormat 201411 13 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Loading Dock Equipment
  • Número OmniClass23-23 13 11 19 11
  • Título OmniclassElevating Platform Lifts
  • Código CSI UniFormat IID1010
  • Título CSI UniFormat IIElevators & Lifts