Publicar produtos
Package Lifts (VRC)

Package Lifts (VRC)

Traduzido por Google,
Os elevadores de pacote são uma construção robusta de quatro (4) colunas que é totalmente montada na fábrica e pode ser enviada como instalação inclinada de 1 peça ou como seções empilháveis de duas (2) ou três (3) peças para instalação rápida e fácil. As portas são normalmente configuradas para abrir 30" acima do nível em cada nível, mas podem ser configuradas para abrir no nível do nível nos patamares superiores e 3" acima do nível no nível inferior. Os elevadores VRC mezanino são adequados para operações automatizadas.
Especificação
  • SPECIAL FEATURES & BENEFITS

    • All of the controllers are assembled in our UL listed panel shop
    • Package lift units conform to all applicable ANSI and ASME codes
    • Motors are equipped with integral brake locks
    • Units are equipped with double chains
    • Package lift units have flattened expanded enclosures attached at the factory
    • Platforms have dual surface guides in all four (4) corners
    • Call-send-stop buttons mounted at each level
    • VRC lift platforms are equipped with load retention bars on all four (4) sides
    • Power drive units mounted in the top of each unit, other configurations are available
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPackage-Lifts-VRC
  • Familia de productoMaterial Handling Equipment
  • Grupo de produtosVertical Reciprocating Conveyors, Package Handling
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2020-12-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação
  • Uniclass 2015 CódigoSs_80_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLift systems
  • Código CSI MasterFormat 201414 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11
  • Título OmniclassLifts
  • Código CSI UniFormat IID1010
  • Título CSI UniFormat IIElevators & Lifts