Publicar produtos
Exhaust fan VTZ

Exhaust fan VTZ

Traduzido por Google,
Exaustores para terraço ou telhado inclinado Solidez e desempenho para instalações coletivas A gama de exaustores VTZ oferece cinco modelos com capacidades que vão de 500 m3/h até 7 000 m3/h para equipamentos de habitações coletivas, escritórios, escolas ou outros edifícios. Os ventiladores VTZ são projetados para instalação externa, em terraço ou em telhado inclinado. Muitas peças de conexão estão disponíveis para se adaptar a diferentes casos encontrados. Os ventiladores VTZ caracterizam-se pela sua solidez e uma excelente eficiência energética, graças à utilização de motores de comutação eletrónica de alto desempenho e a um dispositivo de controlo de pressão integrado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVTZ
  • Familia de productoExhaust fan
  • Grupo de produtosVTZ
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCVentoinha
  • Nome UNSPSCFans
  • Código UNSPSC40101604
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFans
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Unit Ventilators
  • Número OmniClass23-33 31 19
  • Título OmniclassFans
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC