Publicar produtos
Desk MODULUS 1600x2000 Corner desk, adjustable legs
Desk MODULUS 1600x2000 Corner desk, adjustable legs
Desk MODULUS 1600x2000 Corner desk, adjustable legs
    Arquivado

    Desk MODULUS 1600x2000 Corner desk, adjustable legs

    3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
    • Electrically height adjustable
    • With anti-collision mechanism
    • Extra large work surface

    Electrically height-adjustable desk with a large work surface. Featuring a 3-leg frame with anti-collision mechanism to protect against crush injuries. Large stroke length (650 mm) for extra flexibility.

    Especificação
    • Length:2000 mm

      Width:1600 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Left/Right

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:120 kg

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:3

      Weight:85.2 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDesk-MODULUS-1600x2000-Corner-Adjustable-legs
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de produtosModulus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSlovakia
    • Peso líquido (Kg)85.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops