Publicar produtos
Flatpack clothes locker COACH 2 doors

Flatpack clothes locker COACH 2 doors

Traduzido por Google,
  • Varão e 2 ganchos
  • Ideal para vestiários
  • Dois compartimentos

    Cacifo de dois compartimentos equipado com um varão e dois cabides em cada compartimento. O cacifo é fornecido desmontado e sem dispositivo de bloqueio.

Especificação
    • Height:1800 mm
    • Width:300 mm
    • Depth:500 mm
    • Door width (lockers ):300 mm
    • Number of sections:1
    • Number of doors:2
    • Door colour:Light grey
    • Door colour code:RAL 7035
    • Frame colour:Light grey
    • Frame colour code:RAL 7035
    • Material:Sheet steel
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Sheet steel thickness door:0.6 mm
    • Sheet steel thickness body:0.6 mm
    • Weight:22 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFlatpack-clothes-locker-COACH-2-doors
  • Familia de productoClothing Locker
  • Grupo de produtosLockers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1800
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)22
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
  • Código CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Número OmniClass23-19 13 00
  • Título OmniclassLockers

Disponibilidade da região

Europa