Publicar produtos
Mobile glass board MARY with acoustic back panel
Mobile glass board MARY with acoustic back panel
Mobile glass board MARY with acoustic back panel

    Mobile glass board MARY with acoustic back panel

    Traduzido por Google,
    • Único e versátil
    • placa de escrita magnética
    • Pés e rodas incluídos

      Obtenha forma e função em um com um quadro de escrita de vidro magnético móvel com uma parte traseira coberta de tecido e absorvente de som! Ele cria uma paisagem sonora melhor, ao mesmo tempo em que adiciona um toque moderno a um clássico funcional.
    Especificação
      • Height:1960 mm
      • Width:1000 mm
      • Thickness:45 mm
      • Writing surface format:1000x1750 mm
      • Colour:Light grey
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Wool
      • Writing surface material:Glass
      • Function:With magnetic function
      • Weight:48 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMobile-glass-board-MARY-with-acoustic-back-panel
    • Familia de productoOffice Accessories
    • Grupo de produtosWhiteboards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1960
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)45
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioTecido
    • Peso líquido (Kg)48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWhiteboards