Publicar produtos
Notice board ELIZA 900x600mm

Notice board ELIZA 900x600mm

Traduzido por Google,
  • Estrutura de alumínio
  • Tecido de linho
  • Para todo o tipo de informação

    Quadro de avisos feito de placa porosa de 13 mm de espessura coberta com tecido de linho.
Especificação
    • Height:600mm
    • Width:900mm
    • Framework material:Aluminium
    • Cover material:Linen
    • Weight:4kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNotice-board-ELIZA-900x600mm
  • Familia de productoOffice Accessories
  • Grupo de produtosWhiteboards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)900
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioTecido
  • Peso líquido (Kg)4
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWhiteboards
  • Número OmniClass23-19 11 17
  • Título OmniclassNotice Boards