Publicar produtos
Original whiteboard DORIS 1500x1200mm

Original whiteboard DORIS 1500x1200mm

Traduzido por Google,
  • Esmalte vítreo de alta qualidade
  • Superfície magnética
  • EPD

    Quadro branco com superfície de escrita em esmalte vítreo de alta qualidade. A placa é 99% reciclável com suporte de metal feito de pelo menos 50% de materiais reciclados. Incluindo prateleira para canetas discreta.
Especificação
    • Height:1200 mm
    • Width:1500 mm
    • Framework material:Aluminium
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:23 kg
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 156129
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOriginal-whiteboard-DORIS-1500x1200mm
  • Familia de productoOffice Accessories
  • Grupo de produtosWhiteboards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1200
  • Largura (mm)1500
Relacionado
  • Material principalEnamel
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWhiteboards