Publicar produtos
Scene module TOGETHER 800x800x400mm
Scene module TOGETHER 800x800x400mm

    Scene module TOGETHER 800x800x400mm

    Traduzido por Google,
    • Local de encontro natural para várias reuniões
    • Funcional e edificável ao infinito
    • Permite variação de posição física

      Módulo Gradäng que permite que você construa um gradäng único em um número infinito de maneiras. Combine diferentes módulos para criar um local de encontro criativo para alunos e funcionários. Adapta-se tão bem em um ambiente de escritório como espaços abertos e salas de estar na escola.
    Especificação
    • Lenght: 800mm

      Height: 400mm

      Width: 800mm

      Material: High pressure laminate

      Weight: 18kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaScene-module-TOGETHER-800x800x400mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosSchool Accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoSL_40_60_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoMobile stages
    • Número OmniClass23-21 25 11 17 11
    • Título OmniclassPortable Stages