Publicar produtos
Cloakroom unit EBBA wall mounted 5 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 5 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 5 section

    Cloakroom unit EBBA wall mounted 5 section

    Traduzido por Google,
    • Banco integrado
    • Ganchos incluídos
    • Montado na parede

    Armário de parede com ganchos duplos, banco integrado e compartimentos com prateleiras ajustáveis. Armazenamento perfeito para vestiários e corredores escolares

    Especificação
    • Height:1430 mm

      Width:1358 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:5

      Weight:50 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCloakroom-unit-EBBA-wall-mounted-5-section
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1430
    • Largura (mm)1358
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniclassCloakroom Units