Publicar produtos
Bed - Bunk Residential Furniture
Bed - Bunk Residential Furniture
Bed - Bunk Residential Furniture

    Bed - Bunk Residential Furniture

    4.3 de 5 estrelas4.3(15 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Beliche

    O beliche genérico é um ótimo complemento para ambientes residenciais, pois maximiza o uso do espaço ao empilhar duas camas e permitir um ambiente mais funcional.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 39", 54"
    Profundidades: 75"
    Alturas: 60", 66"

    • A estrutura da cama é feita de madeira
    • Beliche ajuda a maximizar espaços pequenos
    • Disponível em beliche de solteiro e de casal


    As famílias de móveis residenciais genéricos Fetch são projetadas para serem modelos flexíveis e atraentes que podem facilmente substituir um produto do mundo real, mantendo a construção e os recursos de alta qualidade que você espera do Fetch. Perfeito para qualquer designer no estágio de desenvolvimento do design ou para qualquer aluno que queira preencher um modelo com tipos comuns de móveis e equipamentos. Cada família tem largura, profundidade e altura ajustáveis ​​para a polegada inteira mais próxima para obter o tamanho desejado. Opções adicionais como ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers ou parâmetros semelhantes podem ser encontrados na categoria Construction no navegador de propriedades; o prefixo no início do nome do parâmetro lhe dará uma pista sobre como usá-lo. Cada modelo genérico Fetch inclui uma textura PBR de alta qualidade pronta para ser executada em quase qualquer mecanismo de renderização com o mínimo de problemas. Para visualizar o modelo com outro material, insira o novo material de acabamento no parâmetro MAT_Laminate.
    Especificação
      • Constructed with solid oak and a clear varnish finish
      • Optionally wrapped with a wood or plastic laminate
      • Bottom loft bed can be removed to store a desk or chest of drawers
      • Available in multiple heights
      • Includes every standard bed size from Twin to California King
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Bed_Bunk_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosCollege Student Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-21
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 19 13
    • Título OmniclassResidential Beds