Publicar produtos
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm

    Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm

    4.1 de 5 estrelas4.1(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Acessórios internos
    • Bloqueio do cilindro
    • Unidade completa

      Armário completo com perfurações na parte superior e inferior da porta, porta-etiquetas, prateleira para chapéus, varão com três ganchos e fechadura de cilindro.
    Especificação
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:500 mm
      • Door width (lockers ):300 mm
      • Number of sections:2
      • Number of doors:2
      • Door colour:Light grey
      • Door colour code:RAL 7035
      • Frame colour:Light grey
      • Frame colour code:RAL 7035
      • Material:Sheet steel
      • Base:Skirting base
      • Top:Flat
      • Lock type:Cylinder lock
      • Sheet steel thickness door:0.7 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:40.1 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaClothing-locker-CAMPUS-2-doors-1800x600x500mm
    • Familia de productoClothing Locker
    • Grupo de produtosLockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1800
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)40.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Número OmniClass23-19 13 00
    • Título OmniclassLockers