Publicar produtos
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 2 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 2 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 2 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 2 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 2 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 2 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 2 Sections

    Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 2 Sections

    Traduzido por Google,
    Orifícios de ventilação Robusto e de alta qualidade Varão e cabide para chapéus Armário para roupas com cabideiro e varal com dois ganchos. Orifícios de ventilação na parte superior e inferior. Portas com batente e amortecedores de borracha. Acessórios e bases também estão disponíveis
    Especificação
    • Frame colour: Light grey Frame colour code: RAL 7035 Door colour: Blue/Light grey/Black Door colour code: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaClothing-Locker-Classic-400-Sloping-Roof-2-Sections
    • Familia de productoClothing Locker
    • Grupo de produtosLockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-14
    • Número de edição1
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSlovakia
    • Peso líquido (Kg)67
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Número OmniClass23-21 15 15
    • Título OmniclassClothing Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings