Publicar produtos
Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers
Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers
Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers

    Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers

    Traduzido por Google,
    • Seções de gavetas empilháveis
    • Armazenamento eficiente para seus desenhos
    • Superfície laminada durável

      Armário de desenho completo e elegante, composto por uma seção de gavetas com cinco gavetas de tamanho A0, uma estrutura de perna e um tampo. O gabinete pode ser personalizado para fornecer armazenamento eficaz e flexível para seus desenhos
    Especificação
      • Height:785 mm
      • Width:1345 mm
      • Depth:950 mm
      • Drawing size:A0
      • Frame colour:Beech
      • Material:Laminate
      • Top plate colour:Beech
      • Number of drawers:5
      • Drawer load capacity:15 kg
      • Drawer slides:Sliding rails
      • Weight:104.2 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDrawing-cabinet-SKETCH-A0-5-drawers
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)785
    • Largura (mm)1345
    • Profundidade (mm)950
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)104.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units