Publicar produtos
Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x600mm

Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x600mm

Traduzido por Google,
  • Certificado pela sueca Möbelfakta
  • Dobradiças de fechamento suave
  • Superfície laminada durável

Armário de armazenamento com prateleiras móveis, dobradiças de fechamento automático e portas duplas.

Especificação
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:600 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Weight:35 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLow-wooden-storage-cabinet-THEO-900x1000x600mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units