Publicar produtos
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm

    Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm

    Traduzido por Google,
    • Fácil montagem
    • Prateleiras ajustáveis
    • Punho embutido

      Armário de armazenamento que é facilmente montado sem ferramentas. O armário vem com prateleiras ajustáveis, alças giratórias e trava de 3 pontos com duas chaves
    Especificação
      • Height: 1065 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 2
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 40 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.7 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 33.2 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMetal-storage-cabinet-SCALE-1065x800x400mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1065
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)33.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units