Publicar produtos
Student locker MINI Z, 1 section 4 doors 1980x500x450mm
Student locker MINI Z, 1 section 4 doors 1980x500x450mm

    Student locker MINI Z, 1 section 4 doors 1980x500x450mm

    Traduzido por Google,
    • Mais armários em um espaço pequeno
    • Para 4 pessoas
    • Boa ventilação

    Armário de estudante de módulo único com quatro compartimentos. Orifícios de ventilação na parte inferior, superior e traseira. Sistema de bloqueio vendido separadamente

    Maximize o uso de suas instalações com esses armários Z com eficiência de espaço. Cada unidade ocupa um espaço mínimo e com quatro compartimentos separados em cada módulo, quatro pessoas podem compartilhar facilmente um único armário. Os cacifos são soluções ideais tanto para corredores escolares como para instalações públicas que requerem acessórios resistentes. O armário do aluno é feito de chapa de aço revestida a pó. O revestimento em pó dá aos armários de metal um acabamento durável para alta resistência ao desgaste. A estrutura tem 1 mm de espessura e as portas 3 mm de espessura e equipadas com uma dobradiça de piano de comprimento total cada. Os armários são bem ventilados por meio de perfurações na parte inferior e superior e traseira da estrutura. Adicione maçanetas para cadeados ou fechaduras de cilindro com um sistema de chave mestra.
    Especificação
    • Height:1980mm

      Width:500mm

      Depth:450mm

      Door width(Lockers):500mm

      Number of sections:1

      Number of doors:2

      Frame material:Sheet metal

      Door material:Sheet metal

      Weight:50kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStudent-locker-MINI-Z-1-section-4-doors-1980x500x450mm
    • Familia de productoClothing Locker
    • Grupo de produtosLockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1980
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Número OmniClass23-21 15 15
    • Título OmniclassClothing Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings