Publicar produtos
Student locker ROZ, 3 sections 6 doors 1890x1200x550mm
Student locker ROZ, 3 sections 6 doors 1890x1200x550mm
Student locker ROZ, 3 sections 6 doors 1890x1200x550mm

    Student locker ROZ, 3 sections 6 doors 1890x1200x550mm

    Traduzido por Google,
    • Estrutura reforçada
    • 6 compartimentos
    • Varão e 2 prateleiras

    Armário de estudante de módulo triplo com dois compartimentos em cada módulo. Cada compartimento tem duas pequenas prateleiras e um varão. O caixilho, o caixilho da porta e as portas são reforçados e o cacifo apresenta orifícios de ventilação na parte superior e inferior.

    O cacifo do estudante Roz é feito na nossa própria fábrica. É um armário espaçoso e durável que resiste às duras exigências dos ambientes escolares. A estrutura é revestida a pó em branco quente e é construída em chapa de aço totalmente soldada. O aro, aro da porta e as portas são reforçados para resistir a pancadas. As perfurações na parte superior e inferior da estrutura proporcionam excelente ventilação. As portas têm um batente de porta sólido para evitar que abram mais de 90˚. Escolha portas laminadas reforçadas com uma borda de chapa metálica ou portas feitas inteiramente de chapa de aço durável. Cada compartimento está equipado com duas pequenas prateleiras que são perfeitas para guardar livros ou pastas. O compartimento também possui um varão para pendurar uma jaqueta. A base do compartimento tem espaço para guardar uma mochila escolar. Forneça armazenamento seguro para seus alunos, equipando seus armários escolares Roz com fechaduras de cilindro ou cadeados para cadeados
    Especificação
    • Height:1890mm

      Width:1200mm

      Depth:550mm

      Door width(Lockers):400mm

      Number of sections:3

      Number of doors:6

      Frame material:Sheet metal

      Door material:Sheet metal

      Weight:147.4kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStudent-locker-roz-3-sections-6-doors-1890x1200x550mm
    • Familia de productoClothing Locker
    • Grupo de produtosLockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1890
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)147.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Número OmniClass23-21 15 15
    • Título OmniclassClothing Lockers