Publicar produtos
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light

    Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light

    Traduzido por Google,
    A luminária de LED embutida sem moldura 12100-10-PR da Alcon Lighting oferece iluminação precisa para interiores comerciais e residenciais. Projetada para iluminação perimetral, destaques em corredores e iluminação de paredes, o sistema linear possui uma lente acrílica fosca antirreflexo de 2,54 cm (1 polegada) de largura para iluminação uniforme. Os comprimentos padrão incluem 61, 122, 183 e 244 cm (2,4, 4,6 e 8 pés), com cortes personalizados disponíveis e perfis com corte em esquadria para flexibilidade de design. Qualquer comprimento acima de 244 cm (8 pés) é enviado em unidades menores com conectores integrados. O modelo padrão fornece luz branca consistente, enquanto a configuração RGBW oferece iluminação dinâmica com mudança de cor e opções de branco estático para detalhes arquitetônicos. Operando em 24V, ambos os modelos suportam instalações contínuas com adaptabilidade a cortes no local, tornando este sistema de alta qualidade uma solução versátil para iluminação LED em galerias, corredores e interiores modernos.
    Especificação
    • Construction: Durable military-grade aluminum; can be installed in any drywall thickness

      Design: Fixture profile can be miter cut in the field to achieve desired shape

      Shape: Single run, continuous run, rectangle, square

      LED driver: Remote transformer is provided; home run required at every 16'

      Finish: Matte white

      Lens: Glare-free snap-in frosted acrylic

      Voltage: 24V LED Fixture, 100-277V Triac, ELV, MLV and 0-10V remote driver

      Wattage/lumens: 6W/500 lm (indoor), 7.9W/930 lm (indoor), 6W/500 lm (outdoor)

      CRI: 90+

      Beam angle: 120°

      Life: 50,000 Hours

      Operating temperature: -40ºF to 140ºF (-40ºC to 60ºC)

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus, cETLus, Title 24 JA8, IP65 (LED component only)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única12100-10-pr-perimeter-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosRecessed Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares