Publicar produtos
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight

    RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight

    Traduzido por Google,
    O lustre pendente de LED em anel da série 12272-RGBW da Alcon Lighting oferece iluminação descendente com mudança de cor RGBW para interiores comerciais e de hotelaria. Disponível com um, dois, três, quatro ou cinco níveis, o lustre apresenta anéis de alumínio extrudado com lentes acrílicas de alta transmitância, proporcionando iluminação com IRC superior a 80. As opções de controle RGBW incluem aplicativo para smartphone ou comando de voz, controle remoto e controles de parede. Cada modelo vem de fábrica com um driver redondo e RGBW+4K, com opções de backup remoto de emergência disponíveis. Para uma consistência de cor ideal, a série funciona melhor dentro da série S. O sistema de suspensão inclui um cabo de aço padrão de 1,5 metro com kits de extensão para tetos altos, tornando este lustre ideal para hotéis, restaurantes, lojas e escritórios.
    Especificação
    • Construction: Seamless aluminum frame

      Finish: While, black, silver, oil rubbed bronze, orange, yellow, fire engine red, platinum, rose gold, Spanish gold

      Mounting: 5' to 20' adjustable aircraft cable

      Lens: High transmittance acrylic

      Voltage: 100-277V

      Color temperature (CCT): Field-selectable 3000K/3500K/4000K, CCT tuning (3000K-4000K), RGB+W (3000K), RGB+W (4000K) – for optimal color control consistency, this product works best within Series S

      Beam angle: 120°

      Lumens: 85 lm/W

      Power factor: >0.97

      CRI: 80+

      Dimming (static CCT): 0-10V dimmable

      RGBW/CCT controls: DMX, ZigBee control

      Optional features: CCT tuning wall control, RGBW wall control, RGBW/CCT handheld remote, 5W/10W/17W remote emergency battery backup

      Life: 100,000 hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus, FCC listed, RoHS compliant, Dry location.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única12272-rgbw-ring-chandelier
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosPendant Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro