Publicar produtos
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight
LED Ring Pendant Chandelier Downlight

    LED Ring Pendant Chandelier Downlight

    Traduzido por Google,
    O lustre pendente de LED em anel 12272 da Alcon Lighting oferece iluminação descendente com IRC superior a 80 para interiores comerciais e de hotelaria. Disponível em versões de um a cinco níveis, o pendente apresenta anéis de alumínio extrudado com lentes acrílicas de alta transmitância. As temperaturas de cor ajustáveis ​​em campo (3000K, 3500K, 4000K) são definidas por meio de um interruptor ou aplicativo de ajuste de cores, com dimerização de 0-10V para controle preciso da iluminação. Cada modelo vem de fábrica com um cabo de aço aeronáutico ajustável de 1,5 metro e comprimentos estendidos opcionais para tetos altos. Bateria de emergência disponível. Projetada para funcionar melhor com a série S para um desempenho de cor consistente, esta solução de iluminação suspensa é ideal para hotéis, restaurantes, lojas, escritórios e outros interiores modernos.
    Especificação
    • Construction: Sealed aluminum frame

      Mounting: 5'-20' adjustable aircraft cable

      Style: Round driver, round driver with ring, remote driver.

      Lens: High transmittance acrylic

      Voltage: 100-277V

      Power factor: ≥0.97

      Lumens: 85 lm/W

      Beam angle: 120º

      CRI: 80+

      Dimming: 0-10V dimmable

      Color temperature (CCT): Field selectable (3000K/3500K/4000K), RGB+W (3000K), RGB+W (4000K), CCT tuning

      RGBW/CCT controls: DMX, ZigBee

      Optional features: CCT wall control, RGBW wall control, RGBW/CCT handheld remote, 5W/10W/17W emergency battery backup

      Life: 100,000 hours

      Warranty: 5 years carefree parts and components (labor not included)

      Listings: cULus, FCC listed, RoHS compliant, dry location

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única12272-ring-pendant-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosPendant Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro