Publicar produtos
InspirAIR® Fresh
InspirAIR® Fresh
InspirAIR® Fresh
    ALDES

    InspirAIR® Fresh

    Traduzido por Google,

    A American Aldes tem o prazer de anunciar as novas adições do InspirAIR® Compact à nossa linha de sistemas de ventilação com recuperação de calor e energia. Com o tamanho ideal para espaços menores, como condomínios, apartamentos ou dormitórios, os dois tamanhos do InspirAIR® Compact fornecem entre 80 e 130 CFM de ar fresco e filtrado para todos os ocupantes.
    Além da linha 130 de grande sucesso, a mais nova linha InspirAIR® Compact 80 inclui o primeiro trocador de ar interno a oferecer um economizador automático de resfriamento gratuito que economiza energia usando ar frio externo para ajudar a reduzir a demanda por ar condicionado durante a primavera e cair. Realmente uma lufada de ar fresco!

    A mais nova linha 80 é composta por três modelos: o E80-HRG ERV oferece desempenho ENERGY STAR® usando a tecnologia de núcleo High Latent Transfer da Aldes, não requer drenagem e inclui o modo de resfriamento livre automático. O H80-HF (HRV) e o E80- HF (ERV) fornece ar fresco saudável com eficiência energética superior a um preço ainda mais econômico.
    As vantagens do InspirAIR® Compact incluem:
    • Ventilação mecânica balanceada na suíte que atende ao padrão ASHRAE 62.
    • 9″ de altura (9 1/2″ para a faixa 130) cabe facilmente acima de tetos suspensos.
    • Até 73% de eficiência de recuperação sensível com o núcleo HLT da Aldes – e sem necessidade de drenos!
    • Opção exclusiva de economia de refrigeração gratuita (somente E80-HRG)
    • Funcionamento silencioso, quase imperceptível aos ocupantes.
    • O design exclusivo da porta oferece fácil acesso aos filtros laváveis.

    Os InspirAIR® Compact 80 e 130 já estão disponíveis para venda. A American Aldes também pode fornecer as melhores práticas para a ventilação de edifícios residenciais com várias unidades. Os benefícios da ventilação compartimentada na suíte definitivamente tornam o InspirAIR® Compact o novo líder do setor!

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaInspirAIR
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCRecuperador de calor ar a ar
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_15_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation and air conditioning systems surveying