Publicar produtos
Base Decorada Mundo 300 X 600 mm

Base Decorada Mundo 300 X 600 mm

Traduzido por Google,

Base decorada em cerâmica no formato 30x60 para uso em parede, produto unilateral e acabamento com brilho que valoriza o design do produto, dando aos seus espaços um toque diferencial em suas cozinhas. Seu design é ideal para instalar

Especificação
  • Base decorada cerámica en formato 30x60 para uso en pared, producto de una sola cara y acabado con brillos que realzan el diseño del producto, dando a tus espacios un toque diferencial en tus cocinas. Su diseño es ideal para instalarse

Especificações técnicas
  • Ref.ª única135045898
  • Familia de productoCeramic tiles
  • Grupo de produtosSolid finish
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-20
  • Número de edição1
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalMalleable iron
  • Material secundárioMalleable iron
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte