Publicar produtos
Porcelanato Limestone mate 1600 x 800 mm
Porcelanato Limestone mate 1600 x 800 mm

    Porcelanato Limestone mate 1600 x 800 mm

    Traduzido por Google,

    Pedra cerâmica com uma textura de elegância simples e natural, criada para dar

    resposta à necessidade de espaços confortáveis ​​e regenerativos.

    Especificação
    • Piedra cerámica con una textura de elegancia sencilla y natural, creada para dar

      respuesta a la necesidad de espacios confortables y regeneradores.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única135049840
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosMarble finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-26
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Material secundárioPorcelana
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte