Publicar produtos
Porcelanato desert stone 600 x 1200
Porcelanato desert stone 600 x 1200
Porcelanato desert stone 600 x 1200

    Porcelanato desert stone 600 x 1200

    Traduzido por Google,

    Uma estética minimalista, mas rica em detalhes superficiais e materiais.

    Especificação
    • Una estética minimalista, pero rica en detalles superficiales y matéricos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única135049849
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosMarble finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-26
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Material secundárioPorcelana
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte