Publicar produtos
Porcelanato pietre di bali piscina 300 X 610 mm
Porcelanato pietre di bali piscina 300 X 610 mm

    Porcelanato pietre di bali piscina 300 X 610 mm

    Traduzido por Google,

    Estilo natural e rico em gráficos e texturas que evocam uma pedra natural.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única135050552
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosMarble finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-13
    • Número de edição1
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)610
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Material secundárioPorcelana
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte