Publicar produtos
Ceramica marsella cherry 610 x 610 mm
Ceramica marsella cherry 610 x 610 mm
Ceramica marsella cherry 610 x 610 mm

    Ceramica marsella cherry 610 x 610 mm

    Traduzido por Google,

    Cerâmica ideal para pisos de ambientes internos, com design tipo madeira

    Especificação
    • Cerámica ideal para pisos en ambientes interiores, con diseño tipo madera

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225027002
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosSolid finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-28
    • Número de edição1
    • Largura (mm)610
    • Profundidade (mm)610
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte