Publicar produtos
Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm
Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm
Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm

    Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm

    Traduzido por Google,

    Cerâmica no formato tipo cimento 60x60, ideal para utilização em pisos interiores e exteriores

    com acabamento acetinado com microgrãos que permite a instalação de espaços modernos e

    Eterno

    Especificação
    • Cerámica en formato 60x60 tipo cemento, ideal para uso en pisos interiores y exteriores

      con acabado satinado con microgranilla que permite una instalación de espacios modernos y

      atemporales

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225027378
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosSolid finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-28
    • Número de edição1
    • Largura (mm)610
    • Profundidade (mm)610
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte