Publicar produtos
Tayrona colors arrecife 400 x 400 mm
Tayrona colors arrecife 400 x 400 mm
Tayrona colors arrecife 400 x 400 mm

    Tayrona colors arrecife 400 x 400 mm

    Traduzido por Google,

    A pedra Nova Tayrona com excelente coeficiente de escorregamento,

    baixa temperatura e adaptação às cores da moda

    Especificação
    • La Nueva piedra Tayrona con excelente coeficiente de deslizamiento, coeficiente de

      temperatura baja y adaptando a colores en tendencia

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225027505
    • Familia de productoQuarry tile
    • Grupo de produtosQuarry tile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-12
    • Número de edição1
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalTerreon
    • Material secundárioPedra natural agregada
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte