Publicar produtos
Cerámica hidráulico distrito 610 x 610 mm
Cerámica hidráulico distrito 610 x 610 mm
Cerámica hidráulico distrito 610 x 610 mm
Cerámica hidráulico distrito 610 x 610 mm

    Cerámica hidráulico distrito 610 x 610 mm

    Traduzido por Google,

    Proposta cheia de cores e texturas para ampliar o portfólio com designs alternativos e

    tradicionais que evocam o artista artesão com grande rigor nos detalhes.

    Especificação
    • Propuesta llena de color y texturas para ampliar el portafolio con diseños alternativos y

      tradicionales que evocan al artista artesano con gran rigor en los detalles.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225027588
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosSolid finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-28
    • Número de edição1
    • Largura (mm)610
    • Profundidade (mm)610
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte