Publicar produtos
Cerámica Congo Microtallado 240x900mm
Cerámica Congo Microtallado 240x900mm
Cerámica Congo Microtallado 240x900mm

    Cerámica Congo Microtallado 240x900mm

    Traduzido por Google,
    É uma cerâmica que evoca a magia da natureza e dos territórios que a inspiram, uma combinação perfeita entre a natureza e a tecnologia industrial. Hiper realismo em seu design, profundidade e brilho em suas veias. Uma coleção que garante a máxima continuidade estética e arquitetônica entre interior e exterior.
    Especificação
    • Es una cerámica que evoca la magia de la naturaleza y los territorios que la inspiran, una perfecta combinación de naturaleza y tecnología industrial. Hiper realismo en su diseño, profundidad y brillo en sus vetas. Una colección que asegura la máxima continuidad estética y arquitectónica entre el interior y el exterior.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225027624
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosNatural stone finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)240
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte