Publicar produtos
Cerámica new orleans 200 x 200 mm
Cerámica new orleans 200 x 200 mm
Cerámica new orleans 200 x 200 mm
Cerámica new orleans 200 x 200 mm

    Cerámica new orleans 200 x 200 mm

    Traduzido por Google,

    Proposta cheia de cor, brilho e texturas para ampliar o portfólio infantil

    formatos com designs alternativos e tradicionais que evocam o artista artesão com grande

    rigor nos detalhes.

    Especificação
    • Propuesta llena de color, brillo y texturas para ampliar el portafolio de pequeños

      formatos con diseños alternativos y tradicionales que evocan al artista artesano con gran

      rigor en los detalles.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225027847
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosSolid finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-29
    • Número de edição1
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte