Publicar produtos
Alluser E1 – Squared Security Portal

Alluser E1 – Squared Security Portal

Traduzido por Google,

O Alluser E1 é um portal de segurança compacto com intertravamento da série Classical, projetado para fornecer controle de acesso robusto em ambientes de alta segurança com espaço limitado. Com uma largura externa de apenas 995 mm, é o portal mais estreito do mercado , oferecendo uma largura de passagem livre de 600 mm — um equilíbrio excepcional entre eficiência de espaço e conforto para o usuário.

O E1 normalmente é instalado totalmente em ambientes internos, com o lado não seguro embutido na parede externa, permitindo integração arquitetônica perfeita em halls de entrada, vestíbulos de bancos e saguões de instalações seguras.


Integra o Sistema de Portas Intertravadas Alluser e suporta a tecnologia ultrassônica APD (Detecção Anti-Piggybacking) opcional , que garante o acesso de um único usuário, evitando a aproximação de pessoas próximas. A estrutura é modular e projetada para verificação de identidade, autenticação por crachá ou biométrica , podendo também incluir um detector de metais para melhor detecção de ameaças.

Especificação
  • Dimensions:

    External Width: 995 mm

    Clear Passage Width: 600 mm

    Cabin Diameter: 820 mm

    Internal Height: 2048 mm

    External Height:

    2382 mm S version

    2320 mm R version

    Available HUC: 2135 mm or 2300 mm

    Standard features:

    RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)

    LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)

    Infrared presence and safety sensors

    Curved sliding doors, fail secure

    Emergency unlocking

    LED traffic lights on both sides

    Alluser interlocking motherboard with APS software

    Glazing options:

    P2A standard glass (EN 356)

    P4A / P6B anti-vandal (EN 356)

    BR3 and BR4 bullet-resistant glass (EN 1063)

    Available Options:

    APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)

    Brushed or polished steel / aluminium finishes

    Web LAN control module

    Additional control panel and service mode key switch

    Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor

    Rescue push-button (to safely reopen last door)

    Metal Detection

    Available versions:

    E1-S: Welded body for flush installation

    E1-R: Raised base version for surface mounting

    E1-K: Modular kit version for on-site assembly

    Typical applications:

    Banks and financial institutions

    Corporate HQs and administrative buildings

    Secure data rooms and back-office areas

    Embassies, compliance zones, and R&D access points

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaalluser-e1-squared-security-portal
  • Familia de productoClassical Series
  • Grupo de produtosSecurity Portals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2320
  • Largura (mm)995
  • Profundidade (mm)995
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança