Publicar produtos
Alluser C5 – Cylindrical Security Portal with Dual Access
Alluser C5 – Cylindrical Security Portal with Dual Access
Alluser C5 – Cylindrical Security Portal with Dual Access

    Alluser C5 – Cylindrical Security Portal with Dual Access

    Traduzido por Google,

    O Alluser C5 é um portal de segurança cilíndrico de alto desempenho projetado para combinar proteção robusta com acesso inclusivo . Sua configuração exclusiva integra uma porta deslizante automática e uma porta de batente, permitindo uso flexível para passagens padrão, bem como acesso mais amplo quando necessário.

    Com um diâmetro interno de 820 mm e entradas livres de 590 mm (porta automática) e 805 mm (porta de vaivém) , o C5 oferece uma largura total de passagem de até 1.210 mm — garantindo conforto até mesmo para cadeiras de rodas ou carrinhos.
    Essa versatilidade o torna adequado para corredores, data centers, aeroportos, embaixadas, bancos, museus e outras instalações de alta segurança com requisitos exigentes.

    Especificação
    • Dimensions:
      Overall Width: 1250 mm
      Cabin Diameter: 820 mm 
      Clear Entrance (automatic door): 590 mm
      Clear Entrance (swing door): 805 mm
      Combined Passage Width: 1210 mm
      Internal Height: 2048 mm
      External Height: 2320 mm R version

      Standard features:
      RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)
      LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
      Infrared presence and safety sensors
      Automatic curved sliding door and swing door, fail secure
      Emergency unlocking system (via swing door/manual release)
      LED traffic lights on both secure and non-secure sides
      Alluser interlocking motherboard with APS software

      Glazing options:
      P2A standard glass (EN 356)
      P4A / P6B anti-vandal glass (EN 356)

      Available Options:
      APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)
      Brushed or polished stainless steel / aluminium finishes
      Web LAN control module
      Additional control panel and service mode key switch
      Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor
      Rescue push-button (to safely reopen last door)

      Available versions:
      C5-R: Raised base version with 12 mm guide rail for surface mounting
      C5-K: Modular kit version for on-site assembly

      Typical applications:
      Corridors and data centers
      Airports and embassies
      Banks and museums
      Government buildings and sensitive infrastructures
      High-security entry points with inclusive access requirements

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalluser-c5-cylindrical-security-portal-with-dual-access
    • Familia de productoCylindrical Series
    • Grupo de produtosSecurity Portals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2320
    • Largura (mm)1850
    • Profundidade (mm)988
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança