Publicar produtos
Alluser HPJ140 – Half Portal for Existing Doors
Alluser HPJ140 – Half Portal for Existing Doors

    Alluser HPJ140 – Half Portal for Existing Doors

    Traduzido por Google,

    O Alluser HPJ140 é o primeiro portal de meia segurança, originalmente inventado e patenteado pela Alluser. Com seu formato característico em meia-lua , ele estabeleceu o padrão posteriormente imitado no mercado e continua sendo a solução de referência para a modernização segura de portas de batente ou de correr existentes.

    O HPJ140 cria uma entrada altamente segura e anti-tailgating , mantendo um tamanho externo compacto. Equipado com sensores APD ultrassônicos, ele impede a entrada de várias pessoas juntas, garantindo a máxima segurança sem comprometer a usabilidade. Com um portal de 900 mm e uma largura interna de 1220 mm, é ideal para edifícios com espaço limitado ou onde o acesso lateral deve ser preservado.

    Certificado até RC3 e RC4 (EN 1627) e LPS1175 (A1, B3) , o HPJ140 é amplamente utilizado em infraestruturas sensíveis, data centers, embaixadas, bancos e outros ambientes de alta segurança.

    Especificação
    • Dimensions:
      Overall Width: 1381 mm
      Internal Width: 1220 mm
      Portal Entrance: 900 mm
      Overall Depth: 890 mm
      Internal Height: 2048 mm
      External Height: 2320 mm

      Standard features:
      RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)
      LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
      Infrared presence and safety sensors
      Curved sliding or bi-parting doors, fail secure
      Emergency unlocking device on secure side
      LED traffic lights on both secure and non-secure sides
      Alluser interlocking motherboard with APS software

      Glazing options:
      P2A standard glass (EN 356)
      P4A / P6B anti-vandal glass (EN 356)
      BR3 bullet-resistant glass (EN 1063)

      Available options:
      APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)
      Brushed or polished stainless steel / aluminium finishes
      Web LAN control module
      Additional control panel and service mode key switch
      Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor
      Rescue push-button (to safely reopen last door)
      Integration with third-party fire-rated doors (HPJ140 itself is not fire rated)

      Available versions:
      HPJ140-R: Raised base version with 12 mm guide rail for surface mounting
      HPJ140-K: Modular kit version for on-site assembly

      Certifications:
      EN 1627 RC3/RC4 (depending on configuration)
      LPS1175: A1 and B3

      Typical applications:
      Retrofitting existing swing or sliding doors
      Corridors and limited-space entrances
      Data centres and telecom facilities
      Embassies, banks and government buildings
      Sensitive infrastructures and high-security access points

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalluser-hpj140-half-portal-for-existing-doors
    • Familia de productoHPJ140 Series
    • Grupo de produtosSecurity Portals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2320
    • Largura (mm)1381
    • Profundidade (mm)890
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança