Publicar produtos
Alluser C3 – Cylindrical Security Portal
Alluser C3 – Cylindrical Security Portal

    Alluser C3 – Cylindrical Security Portal

    Traduzido por Google,

    O Alluser C3 é um portal de segurança cilíndrico robusto, projetado para ambientes que exigem os mais altos níveis de controle de acesso de pedestres e proteção física . Com um diâmetro externo de 1.380 mm e uma abertura livre de 860 mm, ele combina amplo espaço interno com desempenho de segurança inquestionável. Sua estrutura intertravada de altura total garante acesso restrito a uma única pessoa, especialmente quando o C3 está equipado com APD (Detecção Anti-Piggybacking), um sistema de sensor ultrassônico que verifica a presença de uma única pessoa na cabine. Essa tecnologia avançada impede a passagem não autorizada e oferece integração perfeita com a infraestrutura de segurança em áreas sensíveis.

    Padrões de segurança certificados:
    LPS 1175: Edição 8 – Níveis A1 (SR1), B3 (SR2), C5 (SR3)
    EN 1627 – Classes RC3 e RC4

    Especificação
    • Standard features:
      LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
      Integrated infrared presence sensors
      Anti-slip flooring compliant with EN 13893
      Ready for integration with access control systems
      Glazing options:
      Standard P2A glass (EN 356)
      Optional anti-vandal glass: P4A and P6B (EN 356)
      Optional bullet-resistant glass:BR3 and BR4, certified to EN 1063

      Available versions:
      C3-S: Welded structure with 70 mm base for flush installation
      C3-R: 12 mm raised floor base for surface installation
      C3-K: Delivered as a modular kit for on-site assembly

      Typical applications:
      Critical infrastructure sites
      Military and defense facilities
      Corporate headquarters and R&D centers
      Data centers and secure server areas
      High-risk industrial plants

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalluser-c3-cylindrical-security-portal
    • Familia de productoCylindrical Series
    • Grupo de produtosSecurity Portals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2320
    • Largura (mm)1380
    • Profundidade (mm)1380
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança