Publicar produtos
PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPF fire-resistant windows system for louvered shading
PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPF fire-resistant windows system for louvered shading
PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPF fire-resistant windows system for louvered shading
    Alpac

    PRESYSTEM® MINERAL WOOL SPF fire-resistant windows system for louvered shading

    Traduzido por Google,
    O PRESYSTEM® SPF Lã Mineral é o sistema de janelas da Alpac, completo com uma caixa de sombreamento com venezianas, projetado especificamente para garantir a segurança contra incêndio em fachadas de edifícios. O sistema, classificado como classe de reação ao fogo A2-s1, d0 graças ao uso de materiais como lã mineral e fibrocimento, é ideal para atender às normas de prevenção de incêndio que exigem materiais não combustíveis para edifícios civis acima de determinadas alturas ou para edifícios sensíveis (escolas, hospitais). Após ser submetido a um teste de resistência ao fogo de acordo com a norma UNI EN 1364-1, o sistema de janelas PRESYSTEM® Lã Mineral alcançou a classificação EI 90. Além da resistência ao fogo, proporciona isolamento térmico e acústico que atende aos padrões para edifícios de alta eficiência energética, melhorando o conforto habitacional e o desempenho geral do envelope do edifício. A Alpac também oferece suporte técnico e de projeto abrangente para desenvolver soluções personalizadas, adaptadas às necessidades específicas da obra.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafire-resistant_window_system_louvered_shading_presystem_mineralwool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas

    Produtos parecidos