Publicar produtos
Alpine LedgeGuard Bar System

Alpine LedgeGuard Bar System

Traduzido por Google,

Alpine LedgeGuard Bar-System é o sistema mais extensivamente testado em laboratório da Alpine SnowGuards. Projetado para mitigar o risco de queda de gelo e neve das fachadas dos edifícios, o LedgeGuard é uma excelente opção em edifícios mais altos e mais baixos. Dependendo do clima e da altura do edifício, o LedgeGuard é necessário no topo dos edifícios para a acumulação de gelo. Em altitudes mais baixas, o LedgeGuard é necessário para proteção contra queda de neve.

Tipos de telhado

  • Sacada
  • Cornija
  • Parede Cortina
  • Fachada
  • Borda
  • Parapeito
  • Parede Inclinada
  • Terraço

Acabamentos

  • Acabamento do moinho
  • Revestimento em pó (custo adicional) usando cores exteriores RAL TIGER Drylac®

Recursos/Vantagens

  • Perfil mais leve e limpo
  • Permite drenagem de água
  • Vedação estanque patenteada e integrada para o fixador
  • Sistema LedgeGuard mais econômico
  • Atraente baixa visibilidade (especialmente quando revestido a pó)
  • Revestimento em pó para combinar com qualquer sistema de fachada
  • Inclui placas riser que permitem a drenagem adequada da água
  • Barbatanas anti-elevação para fornecer resistência à elevação do gelo capturado pelo vento
  • Desempenho extensivo e testes em grandes câmaras climáticas pela Microclimate Ice and Snow no Instituto de Tecnologia da Universidade de Ontário

Para obter mais informações, entre em contato com Alpine SnowGuards em info@alpinesnowguards.com ou ligue para 888-766-4273.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAlpine_LedgeGuard_Bar_System
  • Familia de productoSnow Guards
  • Grupo de produtosLedge-Style Snow Guards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.25
  • Largura (polegadas)48
  • Profundidade (polegadas)2.12
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCCornices
  • Código UNSPSC30161904
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
  • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
  • Número OmniClass23-13 41 21
  • Título OmniclassRoof Snow Guards