Publicar produtos
ASG33G Pad-Style Snow Guards
ASG33G Pad-Style Snow Guards
ASG33G Pad-Style Snow Guards
ASG33G Pad-Style Snow Guards

    ASG33G Pad-Style Snow Guards

    Traduzido por Google,

    O protetor de neve ASG33G, com fixação por grampo na junta, é um sistema altamente versátil e não perfurante, ideal para proteger telhados metálicos com juntas de encaixe contra avalanches de neve. Este protetor de neve mede 15,24 cm x 9,78 cm x 3,175 mm de espessura e utiliza parafusos de ponta oval para fixar firmemente a junta sem comprometer o material do telhado ou invalidar as garantias dos painéis. Disponível em alumínio e latão, e compatível com diversos perfis de junta, incluindo Single Lock, Double Lock e Snap Lock, o ASG33G oferece um design exclusivo de almofada que permite que a neve e o gelo se desprendam em pequenas quantidades, de forma mais segura.

    Tipos de telhado

    • Costura vertical

    Materiais disponíveis

    • Alumínio (AL)
    • Latão (BR)

    Acabamentos disponíveis

    • Acabamento de fábrica
    • Pintura eletrostática a pó (custo adicional) utilizando as cores externas RAL TIGER Drylac®.

    Tipos de edifícios aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

      Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaASG33G_Standing_Seam_Pad_Style_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de produtosStanding Seam Snow Guards
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-02-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)3.25
      • Largura (polegadas)6.12
      • Profundidade (polegadas)2
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Material secundárioLatão
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
      • Classificação IFCObjeto
      • Nome UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
      • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniclassRoof Snow Guards