Publicar produtos
WireLoop HD WR316 Snow Guard
WireLoop HD WR316 Snow Guard
WireLoop HD WR316 Snow Guard
WireLoop HD WR316 Snow Guard

    WireLoop HD WR316 Snow Guard

    Traduzido por Google,

    O protetor de neve WR316-GAL, com formato de laço de arame, é um produto minimalista e durável, fabricado com arame de aço galvanizado eletrodepositado de 45 libras, ideal para telhados de ardósia sintética e telhas sintéticas. Seu design minimalista, com um laço e um único ilhó, reduz drasticamente sua aparência na inclinação do telhado, mantendo a eficácia no gerenciamento da neve. O laço é fixado mecanicamente diretamente na estrutura do telhado, criando uma vedação segura e à prova de intempéries sobre o encaixe da telha.

    Tipos de telhado

    • Ardósia e telha naturais
    • Ardósia sintética e Shake

    Materiais disponíveis

    • Aço galvanizado (GAL)

    Acabamentos disponíveis

    • Acabamento de fábrica
    • Pintura eletrostática a pó (custo adicional) utilizando as cores externas RAL TIGER Drylac®.

    Tipos de edifícios aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

    Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWireLoop_HD
    • Familia de productoSnow Guards
    • Grupo de produtosPad-Style Snow Guards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.37
    • Largura (polegadas)2.37
    • Profundidade (polegadas)6.5
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Número OmniClass23-13 41 21
    • Título OmniclassRoof Snow Guards