Publicar produtos
Ball Valves, EGO 2006
Altech
Arquivado

Ball Valves, EGO 2006

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valve EGO 2006. 2-piece ball valve made of acid-proof steel with PTFE seal. Female thread with full bore and lockable handle. For liquids, oils and gases.
Especificação
  • This product is only available for the Swedish market.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKulventiler_EGO2006
  • Familia de productoBall valves
  • Grupo de produtosIndustrial
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING