Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
altech/products/4a9c53f5-81a9-4a61-ab0c-453986c10edc
Início
Categorias
Canalização
Válvulas
Safety valves tap water
Indisponível em Estados Unidos
Altech
Seguir
Arquivado
Safety valves tap water
This product is only available for the Swedish market. Altech Safety valves for use in tap water systems. Made of dzr brass. CE approved according to PED 2014/68/EU. Manufactured according to EN 1489. Working temperature: -10 oC - 95 oC
Download não disponível (arquivos arquivados)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Sakerhetsventiler_tappvattensystem
Familia de producto
Valves
Grupo de produtos
Safety valves
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-06-13
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_5531948.pdf
Certificação do produto
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/CEDKL/CEDKL_212_5531948.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Concebido em
Netherlands
Fabricado em
Netherlands
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Canalização - Válvulas
Classificação IFC
Válvula
Nome UNSPSC
Safety valves
Código UNSPSC
40141604
Uniclass 2015 Código
Pr_65_54_95_75
Uniclass 2015 Descrição
Safety valves
Número OmniClass
23-27 31 53
Título Omniclass
Safety Valves
Código CSI UniFormat II
D20
Título CSI UniFormat II
PLUMBING
Produtos parecidos
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
35
)
Descarregar
Watts
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFFBV
Descarregar
Guardian Equipment
AP250-065, Modesty Curtain for Recessed Laboratory Units
Descarregar
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
4.2
(
12
)
Descarregar
Watts
Low Lead High Flow Water Pressure Reducing Valve - LF223, LF223S
4.8
(
8
)
Descarregar
Patterson Pump Company
Suction Diffusers Provide Maximum Flow Efficiency At The Suction Side Of The Pump, 2x2
3.3
(
12
)
Descarregar