Publicar produtos
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
    Altro

    Altro Atlas 40 Safety Flooring

    Traduzido por Google,

    Piso de segurança robusto adequado para cozinhas industriais e comerciais pesadas

    Altro Atlas 40 é o nosso pavimento de segurança mais robusto, mantendo a sua integridade mesmo quando perfurado por pinos ou espigões. É adequado para uso industrial pesado e vestiários esportivos que recebem tráfego regular regularmente. Resistente ao desgaste, estável e resistente a danos mecânicos e químicos, o Altro Atlas 40 oferece durabilidade a longo prazo e resistência ao deslizamento, além de ser fácil de limpar e manter.

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Key benefits

      • Extremely durable 
      • Maintains surface integrity even when punctured
      • Well suited for commercial kitchen and industrial applications
      • Resistant to mechanical damage and chemicals
      • 4.0mm thickness provides ample underfoot comfort
      • Easy to clean and maintain
      • Impressive indentation resistance
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-Atlas-40
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosSafety
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes