Publicar produtos
Altro Symphonia Flooring
Altro Symphonia Flooring
Altro Symphonia Flooring
Altro Symphonia Flooring
Altro Symphonia Flooring
Altro Symphonia Flooring
Altro Symphonia Flooring
Altro Symphonia Flooring
    Altro

    Altro Symphonia Flooring

    Traduzido por Google,

    Arrojado, brilhante e bonito - Altro Symphonia, foi projetado para oferecer uma aparência marcante e preencher a lacuna entre o piso liso e antiderrapante.

    Altro Symphonia é suave ao toque e fácil de limpar, mas secretamente aumenta a segurança dos pedestres. Com quatro visuais únicos e 41 tons de neutros claros a amarelos, verdes e azuis brilhantes, você pode facilmente variar o humor e a sofisticação do seu interior. Mas não se deixe enganar pela superfície deliciosamente lisa do Altro Symphonia. Ele oferece toda a durabilidade que você esperaria da Altro, incluindo uma garantia de 10 anos.

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Key benefits

      • Bridges the gap between smooth and slip-resistant flooring
      • 41 color options – four unique looks
      • Impressive chemical and stain resistance, ideal for healthcare applications
      • Achieves R10 slip resistance rating and SCoF of .8 dry, .9 wet
      • Meets ISO Class 4 cleanroom requirements
      • Resists up to 2,000 psi indentation
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-Symphonia
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosSmooth
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes